??
Selezione modello CAD
K0739.1210024X200
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0739 - Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox
Lista materiale
K0739.1210024X200
BESTKIPP
N. d'ordine
K0739.1210024X200
W
Angolare
°
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
FORM
Forma
A
A
Distanza
0 mm
D
Diametro
100 mm
D1
Filettatura
M24
H
Altezza
30 mm
H1
Altezza
244 mm
H2
Altezza
44.0 mm
SW
Apertura chiave
20 mm
SW1
-
L
Lunghezza
200 mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. kN
15.0 kN
GEW
Poids
0.8850 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245202089
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions